X8016M.2132A
Regelkogelkraan, 0.5...10 V, 15 s, 3 m, A2L, IP40, 2-weg, ODF 16-16 mm, Kvs 4.8 m³/h, Koper
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
- 0.3 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 0.3 W
- Verbruik dimensionering
- 0.6 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 3 m, 4x 0.34 mm²
- Aansturing
- DC 0.5...10 V
- Beschermingsklasse
- IP40
- Uitvoering
- 2-weg
- Kvs
- 4.8 m³/h
- Medium
- HFC, HFO
- Mediumtemperatuur
- -20...70°C [-4...158°F]
- Opmerking mediumtemperatuur
- met ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
- Drukverschil
- ∆pmax 3500 kPa
- Debietkarakteristiek {Tools}
- Equiprocentueel
- Lekverlies {Tools}
- Luchtbellendicht, lekverlies A
- Pijpkoppeling
- Interne soldeermof ODF