X8016M.213A3
Expansieventiel, 2-weg, Interne soldeermof ODF, PN 50, ps 5000 kPa, Kvs 4.8 m³/h, Mediumtemperatuur -20...70°C [-4...158°F] (met aandrijving 2...90°C)
Kies een bestaande projectlijst om dit product aan toe te voegen:
Toon alle projectlijsten
U heeft geen bestaande projectlijsten.
Of maak een nieuwe projectlijst aan om dit product aan toe te voegen:
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Details
Downloads
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 1.5 W
- Verbruik dimensionering
- 2.6 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Cables not included in scope of delivery; use Belimo cables Z-C24X3R.. only
- Aansturing
- MP-Bus
- Beschermingsklasse
- IP54
- Uitvoering
- 2-weg
- Kvs
- 4.8 m³/h
- Medium
- HFC, HFO, R290
- Mediumtemperatuur
- -20...70°C [-4...158°F]
- Opmerking mediumtemperatuur
- met ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
- Drukverschil
- ∆pmax 3500 kPa
- Debietkarakteristiek {Tools}
- Equiprocentueel
- Lekverlies {Tools}
- Luchtbellendicht, lekverlies A
- Pijpkoppeling
- Interne soldeermof ODF