X8035M.2AAA3
Expansieventiel, 15 s, A3, IP54, 2-weg, ODF 35-35 mm, Kvs 4.8 m³/h, Messing
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
- 1.5 W
- Verbruik dimensionering
- 2.6 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Cables not included in scope of delivery; use Belimo cables Z-C24X3R.. only
- Aansturing
- Communicatief
- Beschermingsklasse
- IP54
- Uitvoering
- 2-weg
- Kvs
- 4.8 m³/h
- Medium
- HFC, HFO, R290
- Mediumtemperatuur
- -20...70°C [-4...158°F]
- Opmerking mediumtemperatuur
- met ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
- Drukverschil
- ∆pmax 3500 kPa
- Debietkarakteristiek {Tools}
- Equiprocentueel
- Lekverlies {Tools}
- Luchtbellendicht, lekverlies A
- Pijpkoppeling
- Interne soldeermof ODF