3. Regelkogelkranen

R422



Meer informatie
Terug naar product categorie
R422

R422

Regelkogelkraan, 2-weg, DN 25, Buitendraad, G 1 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C [14...212°F]

Voor optimale energie-efficiëntie in verwarmingstoepassingen raden we aan onze overeenkomstige isolatiekappen te gebruiken. 
Welke isolatiekap geschikt is kan worden gevonden in het toebehoren van dit product.

Brutoprijs
€ 168,00
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
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor R422
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
    EXT-OC-ZR425

    EXT-OC-ZR425

    Isolatieschaal voor klep R4.., DN 25
    alleen voor niet condenserende toepassingen

    Brutoprijs: € 30,60
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
    ZR4525

    ZR4525

    Pijpkoppeling voor kogelkraan met buitendraad, DN 25, Rp 1", G 1 1/2"

    Brutoprijs: € 18,00
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
    6.3 m³/h
    Medium
    Water, water met glycol tot max. 50% vol.
    Mediumtemperatuur
    -10...100°C [14...212°F]
    Opmerking mediumtemperatuur
    • Bij een mediumtemperatuur van -10...2 °C wordt een klepshalsuitbreiding aanbevolen.
    • De toegelaten mediumtemperatuur kan worden begrensd, afhankelijk van het type aandrijving. De begrenzingen staan in de verschillende databladen van de aandrijvingen.
    Drukverschil
    ∆pmax 200 kPa
    Sluitdruk
    1400 kPa
    Debietkarakteristiek {Tools}
    Equiprocentueel
    Lekverlies {Tools}
    Luchtbellendicht, lekverlies A
    Pijpkoppeling
    Buitendraad

    Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
    +31 578 576 836
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)