2. RetroFIT+
  3. Regelafsluiteraandrijvingen

AVK24A-3-RE



Meer informatie
Terug naar product categorie
AVK24A-3-RE

AVK24A-3-RE

Regelafsluiteraandrijving met veiligheidsfunctie (RetroFIT+) NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3-punts, 150 s, Slag 32 mm, IP54, Aansluitklemmen

Voor 3-punts-aansturing, de opmerkingen vermeld in het datablad in acht nemen.

Brutoprijs
€ 1.846,00
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
ZRV-301

ZRV-301

Afstandsring voor Sauter, slag 50 mm

Brutoprijs: € 63,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZRV-302

ZRV-302

Afstandsring voor Siebe, slag 50 mm

Brutoprijs: € 61,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZRV-303

ZRV-303

Afstandsring voor Johnson Control, slag 50 mm

Brutoprijs: € 29,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZRV-304

ZRV-304

Afstandsring voor Sauter, slag 50 mm

Brutoprijs: € 44,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

S2A-H

S2A-H

Hulpschakelaar 2x SPDT opsteekbaar

Brutoprijs: € 152,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Belimo retrofit globe valve actuators. Suitable for your valves.

With the parameterisable globe valve actuators you will have everything on hand that you require for the motorisation of different globe valves. The Retrofit globe valve actuators from Belimo are equipped with a universal valve neck and valve stem adapter, suitable for use with valves from a wide variety of manufacturers from around the world. One hexagon allen key is sufficient for all installation and setting work. With the unique universal concept, you will save time, storage space and costs.

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
4.5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
2 W
Verbruik dimensionering
9 VA
Aansluiting voeding regeling
Aansluitklemmen 4 mm² (kabel ø4...10 mm)
Kracht
2000 N
Aansturing
3-punts
Handsteel
Met drukknop
Slag
32 mm
Looptijd (motor)
150 s / 32 mm
Looptijd (veiligheidsfunctie)
35 s
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)