3. Vlinderkleppen

D6350NL



Meer informatie
Terug naar product categorie
D6350NL

D6350NL

Vlinderklep, 2-weg, DN 350, Draadogen (LUG-types) PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 3010 m³/h, Kvmax 10300 m³/h, Mediumtemperatuur -10...120°C [14...248°F]

Brutoprijs
€ 2.596,00
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
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor D6350NL
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
    ZD6N-S350

    ZD6N-S350

    Wormwiel voor vlinderkleppen DN 350

    Brutoprijs: € 403,00
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    ZSY-703

    ZSY-703

    Montage-/adapterkit voor BFV D6350N/NL + SY7

    Brutoprijs: € 831,00
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    Productvideo's

    Vlinderkleppen en aandrijvingen

    De vlinderkleppen en de PR-aandrijvingen behoren tot de meest intelligente, energie-efficiënte en betrouwbare oplossing voor hoge debieten op de HVAC-markt. Bij deze serie werd de focus gericht op het installatiegemak, de toepassingsflexibiliteit en lange levensduur. Hierdoor stelt de serie nieuwe prestatiestandaarden in de HVAC-branche. 

    Nu afspelen Delen via e-mail

    Butterfly valves for control applications

    Nu afspelen Delen via e-mail
    Details

    Specificaties

    Uitvoering
    2-weg
    Kvs
    3010 m³/h
    Medium
    Water, water met glycol tot max. 50% vol.
    Mediumtemperatuur
    -10...120°C [14...248°F]
    Debietkarakteristiek {Tools}
    0...100%: S-vorm; 0...60%: equiprocentueel
    Lekverlies {Tools}
    Dicht, lekverlies A
    Pijpaansluiting
    Flens

    Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
    +31 578 576 836
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)