• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Kogelkranen

R2032-S3



Meer informatie
Terug naar product categorie
R2032-S3

R2032-S3

open/dicht-kogelkraan, 2-weg, DN 32, Binnendraad, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 32 m³/h, Mediumtemperatuur -10...120°C [14...248°F]

Voor optimale energie-efficiëntie in verwarmingstoepassingen raden we aan onze overeenkomstige isolatiekappen te gebruiken. 
Welke isolatiekap geschikt is kan worden gevonden in het toebehoren van dit product.

Brutoprijs
€ 185,00
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
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor R2032-S3
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
    EXT-OC-ZRN232

    EXT-OC-ZRN232

    Isolatiekap voor klep R2.., DN 32
    alleen voor niet condenserende toepassingen

    Brutoprijs: € 42,00
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
    ZR2332

    ZR2332

    Pijpkoppeling voor kogelkraan met binnendraad, DN 32, Rp 1 1/4", R 1 1/4"

    Brutoprijs: € 32,20
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
    32 m³/h
    Medium
    Water, water met glycol tot max. 50% vol.
    Mediumtemperatuur
    -10...120°C [14...248°F]
    Opmerking mediumtemperatuur
    • Bij een mediumtemperatuur van -10...2 °C wordt een spindelverwarming of klephalsverlenging aanbevolen.
    • De toegelaten mediumtemperatuur kan worden begrensd, afhankelijk van het type aandrijving. De begrenzingen staan in de verschillende databladen van de aandrijvingen.
    Sluitdruk
    1400 kPa
    Opmerking drukverschil
    200 kPa voor geluidsarme werking
    Lekverlies {Tools}
    Luchtbellendicht, lekverlies A
    Pijpaansluiting
    Binnendraad

    Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
    +31 578 576 836
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)