3. Kogelkranen

R6032R-B3



Meer informatie
Terug naar product categorie
R6032R-B3

R6032R-B3

open/dicht-kogelkraan, 2-weg, DN 32, Flens, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 32 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C [14...212°F]

Brutoprijs
€ 417,00
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
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor R6032R-B3
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
    32 m³/h
    Medium
    Water, water met glycol tot max. 50% vol.
    Mediumtemperatuur
    -10...100°C [14...212°F]
    Opmerking mediumtemperatuur
    • Bij een mediumtemperatuur van -10...2 °C wordt een spindelverwarming of klephalsverlenging aanbevolen.
    • De toegelaten mediumtemperatuur kan worden begrensd, afhankelijk van het type aandrijving. De begrenzingen staan in de verschillende databladen van de aandrijvingen.
    Sluitdruk
    600 kPa
    Lekverlies {Tools}
    Luchtbellendicht, lekverlies A
    Pijpaansluiting
    Flens

    Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
    +31 578 576 836
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)