3. Regelafsluiters

H6065X58-SP2



Meer informatie
Terug naar product categorie
H6065X58-SP2

H6065X58-SP2

Regelafsluiter (gedeeltelijk drukafstemming), 2-weg, DN 65, Flens, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 58 m³/h, Mediumtemperatuur 5...150°C [41...302°F]

Brutoprijs
€ 3.790,00
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
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor H6065X58-SP2
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
    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Spindelverwarming voor aandrijving LV.., NV.., SV..

    Brutoprijs: € 147,00
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    Details

    Specificaties

    Uitvoering
    2-weg
    Kvs
    58 m³/h
    Medium
    Water en stoom (Δp/P1 <0,4), water met glycol tot max. 50% vol.
    Mediumtemperatuur
    5...150°C [41...302°F]
    Opmerking mediumtemperatuur
    • 120 °C tot maximaal 2500 kPa
    • 150 °C tot maximaal 2430 kPa
    Debietkarakteristiek {Tools}
    Equiprocentueel
    Lekverlies {Tools}
    Max. 0.05 % van de Kvs-waarde
    Pijpaansluiting
    Flens

    Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
    +31 578 576 836
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)