3. Regelkogelkranen

R404DK



Meer informatie
Terug naar product categorie
R404DK

R404DK

Regelkogelkraan, 2-weg, DN 10, Buitendraad, G 3/4", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 0.3 m³/h, Mediumtemperatuur 2...130°C [36...266°F]

Brutoprijs
€ 226,00
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
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor R404DK
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
    ZR4510

    ZR4510

    Pijpkoppeling voor kogelkraan met buitendraad, DN 10, Rp 3/8", G 3/4"

    Brutoprijs: € 11,40
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    Details

    Specificaties

    Uitvoering
    2-weg
    Kvs
    0.3 m³/h
    Medium
    Water, drinkwater (op aanvraag), water met glycol tot max. 50% vol.
    Mediumtemperatuur
    2...130°C [36...266°F]
    Opmerking mediumtemperatuur
    De toegelaten mediumtemperatuur kan worden begrensd, afhankelijk van het type aandrijving. De begrenzingen staan in de verschillende databladen van de aandrijvingen.
    Sluitdruk
    1400 kPa
    Debietkarakteristiek {Tools}
    Equiprocentueel
    Lekverlies {Tools}
    Luchtbellendicht, lekverlies A
    Pijpaansluiting
    Buitendraad

    Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
    +31 578 576 836
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)