• Refrigeration Valves
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
    • Refrigeration Valves
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
  2. Sensoren/Meters
  3. Kanaalsensoren (Lucht)

01CT-1DLF



Meer informatie
Terug naar product categorie
01CT-1DLF

01CT-1DLF

Kabeltemperatuursensor met montageflens passief, Ni1000TK5000, Sondelengte 100 mm, Diameter sonde 6 mm, Kabel 2 m, 2-aderig

Meegeleverde onderdelen: montageflens

Brutoprijs
€ 36,50
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
Belimo Sensor Range

Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Elektrische aansluiting
Kabel
Gemeten waarden
Temperatuur
Uitgangssignaal
Ni1000TK5000
Uitgangssignaal passieve temperatuur
Ni1000TK5000
Sondelengte
100 mm

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)