2. Sensoren/Meters
  3. Buitensensoren (lucht)

01UT-1B0X



Meer informatie
Terug naar product categorie
01UT-1B0X

01UT-1B0X

Buitentemperatuursensor passief, Pt1000, Buitensensor, Sondelengte 25 mm, Diameter sonde 6 mm

Meegeleverde onderdelen: montagplaat, deuvels, schroeven

Brutoprijs
€ 58,20
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
A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Verbindingsadapter flex conduit, M20x1.5, voor kabelwartel 1x 6 mm
Multiverpakking 10 stuks

Brutoprijs: € 44,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Belimo Sensor Range

Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen
Gemeten waarden
Temperatuur
Uitgangssignaal
Pt1000
Uitgangssignaal passieve temperatuur
Pt1000
Sondelengte
25 mm

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)