2. Sensoren/Meters
  3. Kanaalsensoren (Lucht)

22DCK-11



Meer informatie
Terug naar product categorie
22DCK-11

22DCK-11

Kanaalsensor CO₂ / VOC / CO₂+VOC-mix / Temperatuur actief, 0...5 V, 0...10 V, Sondelengte 180 mm, Diameter sonde 19.5 mm

Meegeleverde onderdelen: montageflens

Brutoprijs
€ 713,00
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
A-22D-A06

A-22D-A06

Vervangfilter uiteinde sensor dompelbuis, draadgaas, Roestvrij staal

Brutoprijs: € 9,60
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
A-22D-A10

A-22D-A10

Montageplaat L-behuizing

Brutoprijs: € 9,40
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Verbindingsadapter flex conduit, M20x1.5, voor kabelwartel 1x 6 mm
Multiverpakking 10 stuks

Brutoprijs: € 44,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Tools

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, Smartphone-app voor eenvoudige inbedrijfstelling, parametrisering en onderhoud, werkt alleen met bluetooth-dongle A-22G-A05, beschikbaar in Noord-Amerika, de Europese Unie, EVA-staten en het Verenigd Koninkrijk

Beschikbaar als gratis download
A-22G-A05

A-22G-A05

Bluetooth-dongle voor de Belimo Duct Sensor Assistant App, gecertificeerd en beschikbaar in Noord-Amerika, de Europese Unie, EVA-staten en het Verenigd Koninkrijk

Brutoprijs: € 213,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Belimo Sensor Range

Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.

Nu afspelen Delen via e-mail

How-To: Installing duct IAQ sensors

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen
Gemeten waarden
  • CO₂
  • VOC
  • Temperatuur
Uitgangssignaal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Meetbereik CO₂
  • Standaardinstelling: 0...2000 ppm
  • Met A-22G-A05: 0...5000 ppm
Meetbereik VOC
0...100% VOC (0...5000 ppb TVOC equivalent)
Meetbereik temperatuur
0...50°C [32...122°F]
Uitgangsspanning [Bereik]
4 x 0...5 V, 0...10 V, min. weerstand 10 kΩ (Soort 22DCK-11)
3 x 0...5 V, 0...10 V, min. weerstand 10 kΩ (Soort 22DCM-11)
2 x 0...5 V, 0...10 V, min. weerstand 10 kΩ (Soort 22DCV-11)
Opmerking uitgangssignaal actief
Uitgang 0...5/10 V instelbaar met stekkerbrug
Sondelengte
180 mm

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)