2. Sensoren/Meters
  3. Buitensensoren (lucht)

22UTH-13



Meer informatie
Terug naar product categorie
22UTH-13

22UTH-13

Buitensensor met afscherming tegen weer Vochtigheid/Temperatuur actief, 4...20 mA

Meegeleverde onderdelen: montagplaat, regenafdekking, deuvels, schroeven

Brutoprijs
€ 314,00
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
A-22D-A06

A-22D-A06

Vervangfilter uiteinde sensor dompelbuis, draadgaas, Roestvrij staal

Brutoprijs: € 9,60
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Belimo Sensor Range

Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
DC 24 V
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen
Gemeten waarden
  • Temperatuur
  • Vochtigheid
Uitgangssignaal
4...20 mA
Meetbereik vochtigheid
0...100% RH niet condenserend
Uitgangsstroom [Bereik]
2x 4...20 mA, max. weerstand 500 Ω

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)