DR24A-7
Roterende aandrijving, Max. 90 Nm (niet constant) (niet constant), AC/DC 24 V, open/dicht, 150 s, IP54, F07
Kies een bestaande projectlijst om dit product aan toe te voegen:
Toon alle projectlijsten
U heeft geen bestaande projectlijsten.
Of maak een nieuwe projectlijst aan om dit product aan toe te voegen:
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Downloads
Toebehoren
Elektrisch toebehoren
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 4 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 2 W
- Verbruik dimensionering
- 6 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Draaimoment
- Max. 90 Nm (niet constant)
- Aansturing
- open/dicht
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar
- Looptijd (motor)
- 150 s / 90°
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]