H6080X90-SP2



Meer informatie
Terug naar product categorie
H6080X90-SP2

H6080X90-SP2

Regelafsluiter (gedeeltelijk drukafstemming), 2-weg, DN 80, Flens, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 90 m³/h, Mediumtemperatuur 5...150°C [41...302°F]

Brutoprijs
€ 5.208,00
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
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor H6080X90-SP2
Configureerbaar
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
    90 m³/h
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
    • 150 °C tot maximaal 2430 kPa
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
    Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
    +31 578 576 836
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)