• Koelkleppen
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
    • Belimo Kenniscentrum (Vaassen, Nederland)
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
    • Koelkleppen
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
    • Belimo Kenniscentrum (Vaassen, Nederland)
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
  2. Sensoren/Meters
  3. Ruimte-eenheden

P-22RTM-1900D-1



Meer informatie
Terug naar product categorie
P-22RTM-1900D-1

P-22RTM-1900D-1

Ruimtebedieningsmodule CO₂ / Vochtigheid / Temperatuur actief, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, ePaper-touchdisplay en LED, PC, wit, RAL 9003

Meegeleverde onderdelen: schroeven

Dit product is ook beschikbaar met uw eigen logo op de voorkant.

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.

Brutoprijs
€ 366,00
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
  • Productvideo's
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
Systeemintegratie

Huidige documenten
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
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows

Beschikbaar als gratis download
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve apparaten

Brutoprijs: € 438,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Installing Belimo Room Sensors and Operating Units

Nu afspelen Delen via e-mail

Commissioning with the Belimo Assistant App

Nu afspelen Delen via e-mail

Configuring the Display Layout

Nu afspelen Delen via e-mail

Powerless Commissioning

Nu afspelen Delen via e-mail

Configuring the CO2 Indicator LED

Nu afspelen Delen via e-mail

Ruimtesensoren - Ontworpen in Zwitserland

Gespecialiseerde knowhow en Zwitserse kwaliteit voor een comfortabel binnenklimaat. Ontmoet de mensen achter de Belimo-ruimtesensoren.

Nu afspelen Delen via e-mail

Belimo Sensor Range

Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen
Gemeten waarden
  • CO₂
  • Temperatuur
  • Vochtigheid
Uitgangssignaal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • MP-Bus
Meetbereik CO₂
Standaardinstelling: 0...2000 ppm
Meetbereik vochtigheid
Standaardinstelling: 0...100% r.V.
Meetbereik temperatuur
0...50°C [32...122°F]
Communicatie
MP-Bus
Uitgangsspanning [Bereik]
2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V (Soort P-22RT-1900D-1)
3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V (Soort P-22RTH-1900D-1, P-22RTM-1900D-1)
Opmerking uitgangssignaal actief
  • Uitgang 0...5 V, 0...10 V (fabrieksinstelling), 2...10 V selecteerbaar via NFC
  • min. weerstand 5 kΩ
Displaytype
ePaper-touchdisplay en LED

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)