2. Aandrijvingen
  3. Klepaandrijvingen

PRCA-S2-T-200



Meer informatie
Terug naar product categorie
PRCA-S2-T-200

PRCA-S2-T-200

Roterende aandrijving, 160 Nm (geconfigureerd voor D6200W/WL) (geconfigureerd voor D6200W/WL), AC 24...240 V / DC 24...125 V, open/dicht, 3-punts, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, Aansluitklemmen

Het toebehoren ZPR.. is vereist voor montage op vlinderkleppen. Bestel dit dus ook!
Zie "Mechanisch toebehoren"

Brutoprijs
€ 1.785,00
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
  • Productvideo's
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
ZPR01

ZPR01

Standaanwijzer en meenemeras, F07, vierkant 45° offset, maat 17, DN 125...300

Brutoprijs: € 171,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZPR02

ZPR02

Meenemeras, F07, vierkant 45° offset, maat 17

Brutoprijs: € 58,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZPR03

ZPR03

Standaanwijzer en meenemeras, F05, vierkant 45° offset, maat 14, DN 80...100

Brutoprijs: € 171,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZPR20

ZPR20

Handbediening voor PR/PM-aandrijving

Brutoprijs: € 18,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows

Beschikbaar als gratis download
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve apparaten

Brutoprijs: € 438,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel

Brutoprijs: € 101,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem

Brutoprijs: € 33,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Hoe installeert u een PR-vlinderklepaandrijving

Monteren van de vlinderklepaandrijving met communicatieve PR-aandrijving.

Nu afspelen Delen via e-mail

Hoe stelt u een hulpschakelaar in voor de PR-aandrijving

Instellingen hulpschakelaar voor PR-aandrijving.

Nu afspelen Delen via e-mail

Vlinderkleppen en aandrijvingen

De vlinderkleppen en de PR-aandrijvingen behoren tot de meest intelligente, energie-efficiënte en betrouwbare oplossing voor hoge debieten op de HVAC-markt. Bij deze serie werd de focus gericht op het installatiegemak, de toepassingsflexibiliteit en lange levensduur. Hierdoor stelt de serie nieuwe prestatiestandaarden in de HVAC-branche. 

Nu afspelen Delen via e-mail

Hoe installeert en bedraadt u PR-, PM-, PK-aandrijvingen om een hoge IP-rating te behouden

Juiste montage en bedrading: IP66/67 met PR-, PM-, PK-aandrijvingen.

Nu afspelen Delen via e-mail

Butterfly valves for control applications

Nu afspelen Delen via e-mail

How-To: Commissioning 2-way open/close BFV

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Opgenomen vermogen (lopend)
20 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
6 W
Verbruik dimensionering
met 24 V 20 VA / met 240 V 52 VA
Hulpschakelaars
2x SPDT
Aansluiting voeding regeling
Aansluitklemmen 2.5 mm²
Aansluiting hulpschakelaar
Aansluitklemmen 2.5 mm²
Draaimoment
160 Nm (geconfigureerd voor D6200W/WL)
Aansturing
  • open/dicht
  • 3-punts
Handsteel
Handslinger
Looptijd (motor)
35 s / 90°
Looptijd motor instelbaar
30...120 s
Beschermingsklasse
IP66/67
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 4X
Type behuizing
UL Enclosure Type 4X
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)