2. Sensoren/Meters
  3. Toebehoren

R-22PE-0UG



Terug naar product categorie
R-22PE-0UG

R-22PE-0UG

Sensormodule thermische energiemeter DN 40

Brutoprijs
€ 625,00
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
Elektrische aansluiting
Kabel
Gemeten waarden
Debiet
Debiet qp
10
Uitgangsspanning [Bereik]
THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
Medium
Water, water met glycol tot max. 60% vol.
DN-maat
40 mm
DN-maat
1 1/2 inch

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)