3. Kogelkranen

R3032-BL2



Meer informatie
Terug naar product categorie
R3032-BL2

R3032-BL2

Kogelkraan omschakelaar, 3-weg, L-boring, DN 32, Binnendraad, Rp 1 1/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 9 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C [14...212°F]

Voor optimale energie-efficiëntie in verwarmingstoepassingen raden we aan onze overeenkomstige isolatiekappen te gebruiken. 
Welke isolatiekap geschikt is kan worden gevonden in het toebehoren van dit product.

Brutoprijs
€ 229,00
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
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor R3032-BL2
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
    EXT-OC-ZRN332

    EXT-OC-ZRN332

    Isolatieschaal voor klep R3.., DN 32
    alleen voor niet condenserende toepassingen

    Brutoprijs: € 44,60
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
    ZR2332

    ZR2332

    Pijpkoppeling voor kogelkraan met binnendraad, DN 32, Rp 1 1/4", R 1 1/4"

    Brutoprijs: € 32,20
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
    9 m³/h
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
    • De toegelaten mediumtemperatuur kan worden begrensd, afhankelijk van het type aandrijving. De begrenzingen staan in de verschillende databladen van de aandrijvingen.
    Drukverschil
    ∆pmax 350 kPa
    Sluitdruk
    500 kPa
    Opmerking drukverschil
    200 kPa voor geluidsarme werking
    Lekverlies {Tools}
    Luchtbellendicht, lekverlies A
    Pijpkoppeling
    Binnendraad

    Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
    +31 578 576 836
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)