3. Regelkogelkranen

R6100W160-S8



Meer informatie
Terug naar product categorie
R6100W160-S8

R6100W160-S8

Regelkogelkraan, 2-weg, DN 100, Flens, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 160 m³/h, Mediumtemperatuur -10...120°C [14...248°F]

Brutoprijs
€ 2.051,00
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
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor R6100W160-S8
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
    ZR-EXT-F05

    ZR-EXT-F05

    Klephalsverlenging voor kogelkraan nominale doorlaat 65...150, voor vlinderkleppen tot DN 80

    Brutoprijs: € 191,00
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst

    Elektrisch toebehoren

    ZR24-F05

    ZR24-F05

    Spindelverwarming flens F05 (30 W)

    Brutoprijs: € 119,00
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    Details

    Specificaties

    Uitvoering
    2-weg
    Kvs
    160 m³/h
    Medium
    Water, water met glycol tot max. 60% vol.
    Mediumtemperatuur
    -10...120°C [14...248°F]
    Drukverschil
    ∆pmax 400 kPa
    Sluitdruk
    690 kPa
    Opmerking drukverschil
    200 kPa voor geluidsarme werking
    Debietkarakteristiek {Tools}
    Equiprocentueel
    Lekverlies {Tools}
    Luchtbellendicht, lekverlies A
    Pijpkoppeling
    Flens

    Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
    +31 578 576 836
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)