3. Kogelkranen

R7040R-B3



Meer informatie
Terug naar product categorie
R7040R-B3

R7040R-B3

Kogelkraan omschakelaar, 3-weg, DN 40, Flens, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 31 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C [14...212°F]

Brutoprijs
€ 633,00
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
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor R7040R-B3
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
    ZR24-2

    ZR24-2

    Spindelverwarming voor kogelkraan nominale doorlaat 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Brutoprijs: € 129,00
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    Details

    Specificaties

    Uitvoering
    3-weg
    Kvs
    31 m³/h
    Medium
    Water, water met glycol tot max. 60% vol.
    Mediumtemperatuur
    -10...100°C [14...212°F]
    Opmerking mediumtemperatuur
    • Bij een mediumtemperatuur van -10...2 °C wordt een spindelverwarming of klephalsverlenging aanbevolen.
    • De toegelaten mediumtemperatuur kan worden begrensd, afhankelijk van het type aandrijving. De begrenzingen staan in de verschillende databladen van de aandrijvingen.
    Drukverschil
    ∆pmax 100 kPa
    Sluitdruk
    600 kPa
    Lekverlies {Tools}
    A – AB: luchtbellendicht, lekverlies A; B – AB: Lekkage klasse I, max. 1 % van de Kvs-waarde
    Pijpkoppeling
    Flens

    Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
    +31 578 576 836
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)