R7040R16-B3+NR24A-MOD-J6
Regelkogelkraan, 3-weg, DN 40, Flens, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C [14...212°F]
Roterende aandrijving, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 90 s (45...170 s), IP40, Aansluitstekkerbus RJ12
Aandrijving gemonteerd
- Brutoprijs
- € 1.099,00
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
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
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
- 3-weg
- Kvs
- 16 m³/h
- Medium
- Water, water met glycol tot max. 50% vol.
- Mediumtemperatuur
- -10...100°C [14...212°F]
- Opmerking mediumtemperatuur
-
- Bij een mediumtemperatuur van -10...2 °C wordt een spindelverwarming of klephalsverlenging aanbevolen.
- De toegelaten mediumtemperatuur kan worden begrensd, afhankelijk van het type aandrijving. De begrenzingen staan in de verschillende databladen van de aandrijvingen.
- Sluitdruk
- 600 kPa
- Debietkarakteristiek {Tools}
- A – AB: equiprocentueel; B – AB: lineair
- Lekverlies {Tools}
- A – AB: luchtbellendicht, lekverlies A; B – AB: Lekkage klasse I, 1...2 % van de Kvs-waarde
- Pijpkoppeling
- Flens
Aandrijvingspecificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 3.5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 1.4 W
- Verbruik dimensionering
- 6 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Aansluitstekkerbus RJ12
- Aansturing
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- Beschermingsklasse
- IP40
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 1
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 1