ZTH EU
Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor configureerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen, VAV-regelaar en HVAC-regeltoestellen
De ZTH EU-servicetool werd vervangen door de Belimo Assistant 2 smartphone-app in combinatie met de LINK.10-omvormer. In plaats van de ZTH EU wordt de omvormer via een kabel verbonden met de aandrijving. Belimo Assistant 2 communiceert met de converter via Bluetooth en maakt moeiteloze configuratie van apparaten van Belimo mogelijk.
Zie voor meer informatie: www.belimo.com/assistant
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Tools
ZK1-GEN
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel
ZK1-VAV
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 3-pin servicestekker NMV-D2M, CR..
ZK2-GEN
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem
ZK4-GEN
Aansluitkabel 3 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 3-pin Weidmüller en voedingsaansluiting