NFC-konfugurasjon via smarttelefonen

  1. Hjem

Spjeldventiler

Enkel igangkjøring

Den avanserte spjeldventilen og aktuatoren er den mest intelligente, energieffektive og pålitelige løsningen for høy gjennomstrømning som finnes på VVS-markedet. Enkel igangkjøring og feilsøk med Near Field Communication (NFC) muliggjør konfigurasjon ved hjelp av smarttelefonen, selv om aktuatoren ikke er tilkoblet strøm. Med forenklet oppsett, diagnostikk og overlegen applikasjonsdatatilgang setter denne serien en ny standard for ytelse.

Innovativ konstruksjon

Den lave høyden og reduserte vekten gjør PR-aktuatorer raske og enkle å installere. Den patentanmeldte selvjusterende endestopp-algoritmen sørger for null lekkasje ved avstenging på 200 psi. PR-aktuatoren fås også med integrert elektronisk sikkerhetsfunksjon i NEMA 4-kapsling.

Velprøvd pålitelighet

Den patenterte, børsteløse likestrømsmotoren reduserer energiforbruket med opptil 80 % og sørger for lang levetid og optimal systemytelse. Unik elektronikk, programvare og tilgjengelig superkondensator-teknologi muliggjør ikke bare brukervalgt feilposisjon (0–100 %), men forsinker dessuten unødvendig aktuatorbevegelse under korte strømbrudd. Dermed unngås endringer i VVS- og bygningsautomasjonssystemet.

Gå til det regionale nettstedet for mer informasjon

ProduktutvalgGruppeavdeling Nord- og Sør-Amerika

USA, Canada og Latin-Amerika

ProduktutvalgGruppeavdeling Europa

Europa, Midtøsten og Afrika

ProduktutvalgGruppeavdeling Asia og stillehavsregionen

Asia, Australia og Oseania