Hurtiggående aktuatorer

Belimo hurtiggående aktuatorer (fra 2,5s) finnes med roterende eller lineær bevegelse.

Lær mer
Sorter etter
Sorter etter:  Relevans
Type bevegelse
Sikkerhetsfunksjon
Moment
Kraft
Slag
Spenning AC/DC
Regulatortype
Gangtid
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
Mekanisk grensesnitt
Beskyttelseskategori
Slett
49 resultater
  • 1
  • 2
  • 3
Sorter etter:  Relevans
  • Relevans
  • Navn (stigende)
  • Navn (synkende)
  • Pris (stigende)
  • Pris (synkende)
LMQ24A

LMQ24A

Hurtiggående aktuator, 4 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 2.5 s, IP54

Listepris: NOK 3 555,00
Legg til i prosjektliste
LMQ24A-MF

LMQ24A-MF

Hurtiggående aktuator, 4 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 2.5 s (2.5...10 s), IP54

Listepris: NOK 4 049,00
Legg til i prosjektliste
LMQ24A-SR

LMQ24A-SR

Hurtiggående aktuator, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 2.5 s, IP54

Listepris: NOK 3 650,00
Legg til i prosjektliste
NKQ24A-1

NKQ24A-1

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 6 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 4 s, IP54

Listepris: NOK 6 796,00
Legg til i prosjektliste
NKQ24A-MF

NKQ24A-MF

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 6 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 4 s (4...20 s), IP54

Listepris: NOK 8 867,00
Legg til i prosjektliste
NKQ24A-SR

NKQ24A-SR

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 6 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 4 s, IP54

Listepris: NOK 7 518,00
Legg til i prosjektliste
NKQ24A-SZ

NKQ24A-SZ

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 6 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 4 s, IP54

Listepris: NOK 7 518,00
Legg til i prosjektliste
NMQ24A

NMQ24A

Hurtiggående aktuator, 8 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 4 s, IP54

Listepris: NOK 3 925,00
Legg til i prosjektliste
NMQ24A-MF

NMQ24A-MF

Hurtiggående aktuator, 8 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 4 s (4...20 s), IP54

Listepris: NOK 4 828,00
Legg til i prosjektliste
NMQ24A-SR

NMQ24A-SR

Hurtiggående aktuator, 8 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 4 s, IP54

Listepris: NOK 4 305,00
Legg til i prosjektliste
SMQ24A

SMQ24A

Hurtiggående aktuator, 16 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 7 s, IP54

Listepris: NOK 4 277,00
Legg til i prosjektliste
SMQ24A-MF

SMQ24A-MF

Hurtiggående aktuator, 16 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 7 s (7...35 s), IP54

Listepris: NOK 5 360,00
Legg til i prosjektliste
SMQ24A-SR

SMQ24A-SR

Hurtiggående aktuator, 16 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 7 s, IP54

Listepris: NOK 4 790,00
Legg til i prosjektliste
LMC230A

LMC230A

Hurtiggående rotasjonsaktuator, 5 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 35 s, IP54

Listepris: NOK 1 815,00
Legg til i prosjektliste
LMC230A-F

LMC230A-F

Hurtiggående rotasjonsaktuator, 5 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 35 s, Form-fit 8x8 mm, IP54

Listepris: NOK 1 815,00
Legg til i prosjektliste
LMC230A-S

LMC230A-S

Hurtiggående rotasjonsaktuator, 5 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 35 s, 1x SPDT, IP54

Listepris: NOK 2 100,00
Legg til i prosjektliste
LMC24A

LMC24A

Hurtiggående rotasjonsaktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 35 s, IP54

Listepris: NOK 1 815,00
Legg til i prosjektliste
LMC24A-F

LMC24A-F

Hurtiggående rotasjonsaktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 35 s, Form-fit 8x8 mm, IP54

Listepris: NOK 1 815,00
Legg til i prosjektliste
LMC24A-SR

LMC24A-SR

Hurtiggående rotasjonsaktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP54

Listepris: NOK 2 395,00
Legg til i prosjektliste
LMC24A-SR-F

LMC24A-SR-F

Hurtiggående rotasjonsaktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Form-fit 8x8 mm, IP54

Listepris: NOK 2 395,00
Legg til i prosjektliste
  • 1
  • 2
  • 3