BFL230/300
Brannspjeldmotor, 4 Nm, AC 230 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Produktvideoer
- Detaljer
Mekanisk tilbehør
ZA11-B.1
Form fit innsats 12/11 mm for BFL, BFN
Multipack 50 stk.
ZA12ON-B.1
Form fit innsats 12/10 mm uten kammer for BFL
Multipack 100 stk.
ZKN1-B.1
Håndsveiv, 40 mm, for BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 stk.
ZKN2-B.1
Håndsveiv, 63 mm, for BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 stk.
Elektrisk tilbehør
BKN230-MOD
Enhet for kommunikasjon og strømforsyning for brannspjeldaktuatorer 230 V
ZST-BS
Kabelsett med plugg 0.5 m for enhet for kommunikasjon og strømforsyning
Fordeler med motorstyrte brannspjeld
Fordeler med motoriserte i forhold til mekaniske brannspjeld.
Brannspjeldaktuatoer BFL og BFN
På feltet for brannbeskyttelse kan du stole på våre brannspjeldaktuatorer med Safety Position Lock™. Denne patenterte løsningen holder brannspjeldene pålitelig i sikkerhetsposisjonen ved brann, og er integrert som standard.
Brannbeskyttelsesscenarioer
1. Brannspjeld ikke motorisert vs. motorisert
2. Regelmessige automatiske funksjonstester
3. Nedstenging og tetning av brannkamre over natten.
4. Spredning av røyk i utvendige luftsystemer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC 230 V
- Effektforbruk (i gang)
- 3 W
- Effektforbruk (holdt)
- 0.9 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 6.5 VA
- Hjelpebrytere
- 2x SPDT
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 3 m, 2x 0.75 mm² (halogenfri)
- Tilkobling hjelpebryter
- Kabel 3 m, 6x 0.75 mm² (halogenfri)
- Moment
- 4 Nm
- Regulatortype
- Åpne/lukke
- Rotasjonsretning motor
- kan velges ved å montere L/R
- Manuell overstyring
- Med posisjonsstopp
- Dreievinkel
- 95°
- Gangtid (motor)
- <60 s / 90°
- Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
- 20 s
- Mekanisk grensesnitt
- Form-fit 12x12 mm, gjennomgående aksling
- Beskyttelseskategori
- IP54