2. Aktuatorer
  3. Tilbehør

BKN230-MOD



Tilbake til produktkategori
BKN230-MOD

BKN230-MOD

Enhet for kommunikasjon og strømforsyning for brannspjeldaktuatorer 230 V

Listepris
NOK 4 634,00
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
Data for planleggere
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
BAT72

BAT72

Termoelektrisk utløser med testknapp, Temperatur i kanal 72 °C (farge sort), Duct outside temperature 72°C, Sondelengde 65 mm

Listepris: NOK 1 034,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
BAT72-ST

BAT72-ST

Termoelektrisk utløser med testknapp, med plugg, Temperatur i kanal 72 °C (farge sort), Duct outside temperature 72°C, Sondelengde 65 mm

Listepris: NOK 1 172,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
BAT72/9

BAT72/9

Termoelektrisk utløser med testknapp, Temperatur i kanal 72 °C (farge sort), Duct outside temperature 72°C, Sondelengde 90 mm

Listepris: NOK 1 025,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC 230 V
Regulatortype
Modbus RTU
Beskyttelseskategori
IP40