BAT72/9



Tilbake til produktkategori
BAT72/9

BAT72/9

Termoelektrisk utløser med testknapp, Temperatur i kanal 72 °C (farge sort), Duct outside temperature 72°C, Sondelengde 90 mm

Listepris
NOK 1 112,00
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
ZBAT0

ZBAT0

Deksel for BAT (uten termosikring for innetemperatur kanal)

Listepris: NOK 191,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZBAT72

ZBAT72

Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 72 °C (farge sort), Sondelengde 65 mm

Listepris: NOK 416,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZBAT72/9

ZBAT72/9

Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 72 °C (farge sort), Sondelengde 90 mm

Listepris: NOK 586,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZBAT95

ZBAT95

Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 95 °C (farge grå), Sondelengde 65 mm

Listepris: NOK 535,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZBAT95/9

ZBAT95/9

Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 95 °C (farge grå), Sondelengde 90 mm

Listepris: NOK 988,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZBAT120

ZBAT120

Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 120 °C (farge oransje), Sondelengde 65 mm

Listepris: NOK 910,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZBAT140

ZBAT140

Reserve utløserenhet for BAT, Temperatur i kanal 140 °C (farge rød), Sondelengde 65 mm

Listepris: NOK 866,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Tilkobling forsyning
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm², Betaflam-kabel, varmeresistent opp til 145 °C
Beskyttelseskategori
IP54
Omgivelsestemperatur
-30...55°C [-22...131°F]