2. Spjeldaktuatorer
  3. Tilbehør

S2A/300 GR



Tilbake til produktkategori
S2A/300 GR

S2A/300 GR

Hjelpebryter 2x SPDT tilbehør, grå

Listepris
NOK 1 416,00
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
Z-SPA

Z-SPA

Adapter for hjelpebryter og tilbakemeldingspotensiometer, hvis spindelklemme montert under på xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1 440,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Hjelpebrytere
2x SPDT
Tilkobling hjelpebryter
Kabel 3 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
Beskyttelseskategori
IP54
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 2
Kapslingstype
UL Enclosure Type 2
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]