2. Spjeldaktuatorer
  3. Variabel luftmengde

SMQ24A-VST



Lær mer
Tilbake til produktkategori
SMQ24A-VST

SMQ24A-VST

Roterende aktuator for VRU, 16 Nm, AC/DC 24 V, 7 s, IP54

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
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
VRU-D3-BAC

VRU-D3-BAC

VAV-Universal – modulær løsning for VAV/kanaltrykkreguelering med dynamisk Δp-sensor, kan kombineres med ekstern VST-spieldaktuator.
Applikasjonsområde: VAV-enheter eller reguleringsspjeld i komfortventilasjonssystemer

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
VRU-M1-BAC

VRU-M1-BAC

VAV-Universal, modulær reguleringsløsning med integrert Δp-sensor for kontaminerte medier. Kan kombineres med spieldaktuator som er optimalt egnet for VAV/luftkanaltrykk-applikasjonen. Bruksområde: tekniske bygningsinnretninger, HVAC-systemer

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

VAV-Universal, modulær reguleringsløsning med integrert Δp-sensor for kontaminerte medier. Kan kombineres med spieldaktuator som er optimalt egnet for romtrykksapplikasjonen. Bruksområde: tekniske bygningsinnretninger, HVAC-systemer

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
15 W
Effektforbruk (holdt)
2 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
26 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 0.5 m med VST-kontakt
Moment
16 Nm
Regulatortype
Modulerende
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Dreievinkel
95°
Gangtid (motor)
7 s / 90°
Mekanisk grensesnitt
Universalklemme 12...26.7 mm
Beskyttelseskategori
IP54
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]