3. Seteventiler

H220S-K



Lær mer
Tilbake til produktkategori
H220S-K

H220S-K

Seteventil rustfritt stål, 2-veis, DN 20, Innvendige gjenger, Rp 3/4", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Medie-temperatur 0...130°C [32...266°F]

Listepris
NOK 4 030,00
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
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for H220S-K
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
    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Spindelvarmer for aktuator LV.., NV.., SV..

    Listepris: NOK 1 568,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    Detaljer

    Spesifikasjoner

    Mønster
    2-veis
    Kvs
    6.3 m³/h
    Medium
    Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
    Mediumtemperatur
    0...130°C [32...266°F]
    Strømningskarakteristikk {verktøy}
    Likeprosentlig
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    Max. 0.01% av Kvs-verdien
    Rørtilkobling
    Innvendige gjenger