3. Seteventiler

H415B



Lær mer
Tilbake til produktkategori
H415B

H415B

Seteventil, 2-veis, DN 15, Utvendige gjenger, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 4 m³/h, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F]

Listepris
NOK 2 395,00
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
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for H415B
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
    ZH4515

    ZH4515

    Rørkupling for seteventil med utvendig gjenge DN 15 Rp 1/2"

    Listepris: NOK 125,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste

    Elektrisk tilbehør

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Spindelvarmer for aktuator LV.., NV.., SV..

    Listepris: NOK 1 568,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    Detaljer

    Spesifikasjoner

    Mønster
    2-veis
    Kvs
    4 m³/h
    Medium
    Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
    Mediumtemperatur
    -10...120°C [14...248°F]
    Medietemperatur merknad
    Ved en mediumtemperatur på -10...2°C trengs det en spindeloppvarming.
    Strømningskarakteristikk {verktøy}
    Likeprosentlig
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    Max. 0.05% av Kvs-verdien
    Rørtilkobling
    Utvendige gjenger