3. Seteventiler

H6065X58-SP2



Lær mer
Tilbake til produktkategori
H6065X58-SP2

H6065X58-SP2

Seteventil (delvis trykkbalansert), 2-veis, DN 65, Flens, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 58 m³/h, Medie-temperatur 5...150°C [41...302°F]

Listepris
NOK 40 346,00
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
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for H6065X58-SP2
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
    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Spindelvarmer for aktuator LV.., NV.., SV..

    Listepris: NOK 1 568,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    Detaljer

    Spesifikasjoner

    Mønster
    2-veis
    Kvs
    58 m³/h
    Medium
    Vann og damp (Δp/P1 <0,4), vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
    Mediumtemperatur
    5...150°C [41...302°F]
    Medietemperatur merknad
    • 120 °C opp til 2500 kPa
    • 150 °C opp til 2430 kPa
    Strømningskarakteristikk {verktøy}
    Likeprosentlig
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    Max. 0.05% av Kvs-verdien