3. Seteventiler

H7040X25-S2



Lær mer
Tilbake til produktkategori
H7040X25-S2

H7040X25-S2

Seteventil, 3-veis, DN 40, Flens, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 25 m³/h, Medie-temperatur 5...200°C [41...392°F]

Listepris
NOK 18 125,00
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
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for H7040X25-S2
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
    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Spindelvarmer for aktuator LV.., NV.., SV..

    Listepris: NOK 1 568,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    Detaljer

    Spesifikasjoner

    Mønster
    3-veis
    Kvs
    25 m³/h
    Medium
    Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
    Mediumtemperatur
    5...200°C [41...392°F]
    Medietemperatur merknad
    • 120 °C opp til 2500 kPa
    • 200 °C opp til 2300 kPa
    Strømningskarakteristikk {verktøy}
    A – AB: lineær; B – AB: lineær
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    A – AB: max. 0.05% av Kvs-verdien; B – AB: max. 1% av Kvs-verdien