AVK230A-3
Aktuator for seteventil med sikkerhetsfunksjon NC/NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3-punkt, 150 s, Slag 32 mm, IP54
For 3-punktskontroll ber vi deg følge merknadene på databladet.
- Listepris
- NOK 16 271,00
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
- AC 100...240 V
- Effektforbruk (i gang)
- 3.5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 1.5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 6.5 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Kraft
- 2000 N
- Regulatortype
- 3-punkt
- Manuell overstyring
- Med trykknapp
- Slag
- 32 mm
- Gangtid (motor)
- 150 s / 32 mm
- Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
- 35 s
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 2
- Omgivelsestemperatur
- 0...50°C [32...122°F]