NVK24A-MOD
Aktuator for seteventil med sikkerhetsfunksjon NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 20 mm, IP54
- Listepris
- NOK 10 208,00
Velg en eksisterende prosjektliste som produktet skal legges til i:
Vis alle prosjektlister
Du har ingen eksisterende prosjektlister.
Eller opprett en ny prosjektliste som produktet skal legges til i:
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Detaljer
Nedlastinger
Tilbehør
Mekanisk tilbehør
Elektrisk tilbehør
Verktøy
Belimo Assistant 2
Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare enheter og kommunikasjonsenheter
Listepris: NOK 4 657,00
Din pris: ...
ZK1-GEN
Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet
Listepris: NOK 1 074,00
Din pris: ...
ZK2-GEN
Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal
Listepris: NOK 360,00
Din pris: ...
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 2.5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 1.5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 6 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Regulatortype
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrid (kommunikativ/analog)
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 2