2. RetroFIT+
  3. Variabel luftmengde

NMQ24A-VST-RE



Lær mer
Tilbake til produktkategori
NMQ24A-VST-RE

NMQ24A-VST-RE

Roterende aktuator for VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Listepris
NOK 4 828,00
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
VRU-M1-BAC-RE

VRU-M1-BAC-RE

VAV-Universal RetroFIT-versjon med integrert Δp-sensor for komfortområder og forurenset luft. Kan kombineres med spieldaktuator som er optimalt egnet for VAV-/kanaltrykkapplikasjonen. Applikasjonsområde: RetroFIT-applikasjoner i HVAC-systemer

Listepris: NOK 6 586,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
VRU-M1R-BAC-RE

VRU-M1R-BAC-RE

VAV-Universal RetroFIT-versjon med integrert Δp-sensor for komfortområder og forurenset luft. Kan kombineres med spieldaktuator som er optimalt egnet for romtrykksapplikasjonen. Applikasjonsområde: RetroFIT-applikasjoner i HVAC-systemer

Listepris: NOK 6 586,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
13 W
Effektforbruk (holdt)
2 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
23 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 0.5 m med VST-kontakt
Moment
8 Nm
Regulatortype
Modulerende
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Dreievinkel
95°
Gangtid (motor)
4 s / 90°
Mekanisk grensesnitt
Universalklemme 8...26.7 mm