NMV-D3-RE
VAV-Compact-enhet retrofitversjon – med VAV-regulator, dynamisk Δp-sensor og spieldaktuator, 10 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Applikasjonsområde: VAV-enheter i komfort-applikasjoner
Applikasjon: VAV/CAV, posisjonsregulering
- Listepris
- NOK 4 324,00
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Detaljer
Mekanisk tilbehør
EXT-AC-L200
Probe for luftmengde 200 mm for rektangulær kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 200 mm
EXT-AC-L250
Probe for luftmengde 250 mm for rektangulær kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 250 mm
EXT-AC-L300
Probe for luftmengde 300 mm for rektangulær kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 300 mm
EXT-AC-L400
Probe for luftmengde 400 mm for rektangulær kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 400 mm
EXT-AC-L500
Probe for luftmengde 500 mm for rektangulær kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 500 mm
EXT-AC-L600
Probe for luftmengde 600 mm for rektangulær kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 600 mm
EXT-AC-L700
Probe for luftmengde 700 mm for rektangulær kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 700 mm
EXT-AC-R100
Probe for luftmengde 100 mm for rund kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 100 mm
EXT-AC-R125
Probe for luftmengde 125 mm for rund kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 125 mm
EXT-AC-R160
Probe for luftmengde 160 mm for rund kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 160 mm
EXT-AC-R200
Probe for luftmengde 200 mm for rund kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 200 mm
EXT-AC-R250
Probe for luftmengde 250 mm for rund kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 250 mm
EXT-AC-R315
Probe for luftmengde 315 mm for rund kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 315 mm
EXT-AC-R400
Probe for luftmengde 400 mm for rund kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 400 mm
EXT-AC-R500
Probe for luftmengde 500 mm for rund kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 500 mm
EXT-AC-R630
Probe for luftmengde 630 mm for rund kanal, min. 2 m/s, Sondelengde 630 mm
Elektrisk tilbehør
Verktøy
Belimo Assistant 2
Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare og kommunikative Belimo-enheter
ZTH EU
Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo
ZK1-GEN
Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet
ZK2-GEN
Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 3 W
- Effektforbruk (holdt)
- 1.5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 5 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Moment
- 10 Nm
- Regulatortype
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Manuell overstyring
- Med trykknapp, kan låses
- Dreievinkel
- 95°
- Mekanisk grensesnitt
- Universalklemme 8...26.7 mm
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 2