2. RetroFIT+
  3. Aktuatorer for reguleringsventiler

SR230P-R



Lær mer
Tilbake til produktkategori
SR230P-R

SR230P-R

Roterende aktuator (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05

En form-fit-adapter er nødvendig for installasjon og må bestilles separat.
Se "Mekanisk tilbehør"

På grunn av at materialer går ut av produksjon, vil RobustLine-kapslingsdeksler bli levert i grått i stedet for oransje.

Alt annet forblir likt.

Listepris
NOK 8 079,00
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
ZPF-08

ZPF-08

Form-fit adapter, flatt hode, 8xø17x57 mm (WxøxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 600,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPF-09

ZPF-09

Form-fit adapter, flatt hode, 9xø12x57 mm (WxøxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 600,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPF-10

ZPF-10

Form-fit adapter, flatt hode, 10xø17x57 mm (WxøxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 600,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPF-11

ZPF-11

Form-fit adapter, flatt hode, 11xø14x57 mm (WxøxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 600,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPF-14

ZPF-14

Form-fit adapter, flatt hode, 14xø18x57 mm (WxøxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 600,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPK-12

ZPK-12

Form-fit adapter,kilespor, ø12x4x57 mm (øxBxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 600,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPK-14

ZPK-14

Form-fit adapter,kilespor, ø14x5x57 mm (øxBxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 600,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPV-08

ZPV-08

Form-fit adapter firkantet, 8x8x57 mm (LxWxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 600,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPV-09

ZPV-09

Form-fit adapter firkantet, 9x9x57 mm (LxWxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 600,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPV-10

ZPV-10

Form-fit adapter firkantet, 10x10x57 mm (LxWxH)10x10x57 mm (LxWxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 600,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPV-11

ZPV-11

Form-fit adapter firkantet, 11x11x57 mm (LxWxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 600,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPV-12

ZPV-12

Form-fit adapter firkantet, 12x12x57 mm (LxWxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 600,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPV-14

ZPV-14

Form-fit adapter firkantet, 14x14x57 mm (LxWxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 600,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

P10000A

P10000A

Tilbakemeldingspotensiometer 10 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P1000A

P1000A

Tilbakemeldingspotensiometer 1 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P140A

P140A

Tilbakemeldingspotensiometer 140 Ω tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
HH230

HH230

Oppvarming, med mekanisk hygrostat

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
HT230

HT230

Oppvarming, med justerbar termostat

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
S2A GR

S2A GR

Hjelpebryter 2x SPDT tilbehør, grå

Listepris: NOK 1 226,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC 100...240 V
Effektforbruk (i gang)
3 W
Effektforbruk (holdt)
0.6 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
7 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², halogenfri
Moment
20 Nm
Regulatortype
  • Åpne/lukke
  • 3-punkt
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Gangtid (motor)
90 s / 90°
Beskyttelseskategori
IP66/67
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 4X
Kapslingstype
UL Enclosure Type 4X