P500A
Tilbakemeldingspotensiometer 500 Ω tilbehør
Velg en eksisterende prosjektliste som produktet skal legges til i:
Vis alle prosjektlister
Du har ingen eksisterende prosjektlister.
Eller opprett en ny prosjektliste som produktet skal legges til i:
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Detaljer
Nedlastinger
Tilbehør
Mekanisk tilbehør
Z-SPA
Adapter for hjelpebryter og tilbakemeldingspotensiometer, hvis spindelklemme montert under på xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 stk.
Listepris: NOK 1 440,00
Din pris: ...
Detaljer
Spesifikasjoner
- Tilkobling potensiometer
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- 346
- Omgivelsestemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]