2. Spjeldaktuatorer
  3. Tilbehør

S1A



Tilbake til produktkategori
S1A

S1A

Hjelpebryter 1x SPDT tilbehør

Listepris
NOK 813,00
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
Z-SPA

Z-SPA

Adapter for hjelpebryter og tilbakemeldingspotensiometer, hvis spindelklemme montert under på xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1 440,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Hjelpebrytere
1x SPDT
Tilkobling hjelpebryter
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Beskyttelseskategori
IP54
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 2
Kapslingstype
UL Enclosure Type 2
Omgivelsestemperatur
-30...50°C [-22...122°F]