2. Systemer

Brann og røyk

Tradisjonell og digital styring og overvåkning av aktuatorer for brannspjeld og røykavtrekksspjeld.

Lær mer
Sorter etter
Sorter etter:  Relevans
Applikasjon
Slett
36 resultater
  • 1
  • 2
Sorter etter:  Relevans
  • Relevans
  • Navn (stigende)
  • Navn (synkende)
  • Pris (stigende)
  • Pris (synkende)
BFL24-ST

BFL24-ST

Brannspieldaktuator, 4 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med kontaktplugg

Kun tilgjengelig fra produsenter av brannspjeld
BFL24-T-ST

BFL24-T-ST

Brannspieldaktuator, 4 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med kontaktplugg, Thermoelektrisk utløserenhet BAT (72°C)

Kun tilgjengelig fra produsenter av brannspjeld
BFN24-ST

BFN24-ST

Brannspieldaktuator, 9 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med kontaktplugg

Kun tilgjengelig fra produsenter av brannspjeld
BFN24-T-ST

BFN24-T-ST

Brannspieldaktuator, 9 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med kontaktplugg, Thermoelektrisk utløserenhet BAT (72°C)

Kun tilgjengelig fra produsenter av brannspjeld
NF24A

NF24A

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 10 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 75 s, IP54

Listepris: NOK 3 507,00
Legg til i prosjektliste
NF24A-MOD

NF24A-MOD

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP54

Listepris: NOK 5 436,00
Legg til i prosjektliste
NFA-S2

NFA-S2

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åpne/lukke, 75 s, 2x SPDT, IP54

Listepris: NOK 4 809,00
Legg til i prosjektliste
SF24A-MOD

SF24A-MOD

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP54

Listepris: NOK 5 912,00
Legg til i prosjektliste
SF24A-S2

SF24A-S2

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 20 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 75 s, 2x SPDT, IP54

Listepris: NOK 4 809,00
Legg til i prosjektliste
SFA-S2

SFA-S2

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åpne/lukke, 75 s, 2x SPDT, IP54

Listepris: NOK 5 455,00
Legg til i prosjektliste
22DT-12T

22DT-12T

Kanal-/innstikksensor temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Sondelengde 450 mm, Probediameter 6 mm

Listepris: NOK 1 264,00
Legg til i prosjektliste
22UT-12

22UT-12

Utendørssensor temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Ekstern sensor, Sondelengde 25 mm, Probediameter 6 mm

Listepris: NOK 1 302,00
Legg til i prosjektliste
BEN230

BEN230

Aktuator for røykavtrekks-spjeld, 15 Nm, AC 230 V, Åpne/lukke, 30 s, 2x SPDT, Form-fit 12x12 mm, IP54, Kabel

Kun tilgjengelig fra produsenter av røykreguleringsspjeld
BEN24

BEN24

Aktuator for røykavtrekks-spjeld, 15 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 30 s, 2x SPDT, Form-fit 12x12 mm, IP54, Kabel

Kun tilgjengelig fra produsenter av røykreguleringsspjeld
EF230A-S2

EF230A-S2

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 30 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 75 s, 2x SPDT, IP54

Listepris: NOK 11 225,00
Legg til i prosjektliste
EF24A-S2

EF24A-S2

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 30 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 75 s, 2x SPDT, IP54

Listepris: NOK 9 837,00
Legg til i prosjektliste
BEE230

BEE230

Aktuator for røykavtrekks-spjeld, 25 Nm, AC 230 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, Form-fit 12x12 mm, IP54, Kabel

Kun tilgjengelig fra produsenter av røykreguleringsspjeld
BEE24

BEE24

Aktuator for røykavtrekks-spjeld, 25 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, Form-fit 12x12 mm, IP54, Kabel

Kun tilgjengelig fra produsenter av røykreguleringsspjeld
BF24-ST

BF24-ST

Brannspieldaktuator, 18 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med kontaktplugg

Kun tilgjengelig fra produsenter av brannspjeld
BF24-TN-2-ST

BF24-TN-2-ST

Brannspjeldmotor, 18 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med kontaktplugg, Thermoelektrisk utløserenhet BAT (72°C)

Kun tilgjengelig fra produsenter av brannspjeld
  • 1
  • 2