TF24-3
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 3-punkt, 150 s, IP42
- Listepris
- NOK 2 823,00
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
AV6-20
Akselforlenger 170 mm ø10 mm for spjeldaksling ø6...16 mm
Listepris: NOK 610,00
Din pris: ...
KH8
Momentarm spjeld Slissebredde 8,2 mm, klemmedimensjon ø10...18 mm
Listepris: NOK 207,00
Din pris: ...
Z-ARS180
Antirotasjonsmekanisme, 180 mm, for TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 stk.
Listepris: NOK 760,00
Din pris: ...
ZG-TF1
Monteringssett for stagoverføring for flat og sideinstallasjon
Listepris: NOK 1 207,00
Din pris: ...
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 2.5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 1 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 4 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Moment
- 2.5 Nm
- Regulatortype
- 3-punkt
- Rotasjonsretning motor
- kan velges med bryter L/R
- Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
- Kan velges ved å montere L/R
- Manuell overstyring
- No
- Dreievinkel
- 95°
- Gangtid (motor)
- 150 s / 90°
- Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
- <25 s
- Mekanisk grensesnitt
- Universalklemme 6...12.7 mm
- Beskyttelseskategori
- IP42