2. Systemer
  3. Energimanifold

EM-ECQ-07F



Lær mer
Tilbake til produktkategori
EM-ECQ-07F

EM-ECQ-07F

Belimo energimanifold, Soner 7, ps 600 kPa, Medie-temperatur 2...70°C [36...158°F]

Listepris
NOK 7 670,00
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
  • Produktvideoer
  • Detaljer
Valg av aktuator
Aktuatorparametere
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for EM-ECQ-07F
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
    EXT-TT-1A

    EXT-TT-1A

    Stengeventilsett, 1" vinklet 90°

    Listepris: NOK 1 844,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    EXT-TT-1B

    EXT-TT-1B

    Stengeventilsett, 1" rett

    Listepris: NOK 1 359,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    EXT-TT-1C

    EXT-TT-1C

    Stengeventilsett for termisk energimåler, 1" vinklet 90°

    Listepris: NOK 2 975,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    EXT-TT-1D

    EXT-TT-1D

    Stengeventilsett for termisk energimåler, 1" rett

    Listepris: NOK 2 471,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    EXT-TT-1E

    EXT-TT-1E

    Stengeventilsett for termisk energimåler, 3/4" rett

    Listepris: NOK 1 511,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    EXT-TT-1F

    EXT-TT-1F

    Stengeventilsett for termisk energimåler, 3/4" vinklet 90°

    Listepris: NOK 2 214,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    Z-EM-C1050

    Z-EM-C1050

    Skap for Belimo energimanifold, for maks. 12 soner

    Listepris: NOK 6 026,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    Z-EM-C1200

    Z-EM-C1200

    Skap for Belimo energimanifold, for maks. 12 soner

    Listepris: NOK 6 700,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    Z-EM-C750

    Z-EM-C750

    Skap for Belimo energimanifold, for maks. 7 soner

    Listepris: NOK 4 771,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    Z-EM-C900

    Z-EM-C900

    Skap for Belimo energimanifold, for maks. 11 soner

    Listepris: NOK 5 969,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste

    Elektrisk tilbehør

    CQ230A

    CQ230A

    Roterende aktuator (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 75 s, IP40

    Listepris: NOK 1 350,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    CQ24A

    CQ24A

    Roterende aktuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 75 s, IP40

    Listepris: NOK 1 198,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    CQ24A-BAC

    CQ24A-BAC

    Roterende aktuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40

    Listepris: NOK 2 224,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    CQ24A-MPL

    CQ24A-MPL

    Roterende aktuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40

    Listepris: NOK 1 198,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    CQ24A-SR

    CQ24A-SR

    Roterende aktuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

    Listepris: NOK 1 198,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    CQ24A-SZ

    CQ24A-SZ

    Roterende aktuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40

    Listepris: NOK 1 198,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    CQK230A

    CQK230A

    Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 75 s, IP40

    Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
    CQK24A

    CQK24A

    Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 75 s, IP40

    Listepris: NOK 1 863,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    CQK24A-MPL

    CQK24A-MPL

    Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40

    Listepris: NOK 1 863,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    CQK24A-SR

    CQK24A-SR

    Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

    Listepris: NOK 1 863,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    Produktvideoer

    Belimo Energy Manifold - Product Features

    Spill av nå Del via e-post
    Detaljer

    Spesifikasjoner

    Dreievinkel
    90°
    Medium
    Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
    Mediumtemperatur
    2...70°C [36...158°F]