• Turkey
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
    • Turkey
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
  2. Systemer

Romløsninger

Belimo VAV-aktuatorer tilbyr løsninger for luftmengde og trykkregulering av VAV- og CAV-enheter.

Lær mer
Sorter etter
Sorter etter:  Relevans
VAV-applikasjon
VAV-serie
Produkttype
Luftmedium
Type bevegelse
Moment
Kraft
Regulatortype
Sikkerhetsfunksjon
Slett
45 resultater
  • 1
  • 2
  • 3
Sorter etter:  Relevans
  • Relevans
  • Navn (stigende)
  • Navn (synkende)
  • Pris (stigende)
  • Pris (synkende)
LMV-D3-KNX

LMV-D3-KNX

VAV-Compact-enhet – med VAV-regulator, dynamisk Δp-sensor og spieldaktuator, 5 Nm, KNX (S-Mode)
Applikasjonsområde: VAV-enheter i komfort-applikasjoner
Applikasjon: VAV/CAV, posisjonsregulering

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
NMV-D3-KNX

NMV-D3-KNX

VAV-Compact-enhet – med VAV-regulator, dynamisk Δp-sensor og spieldaktuator, 10 Nm, KNX (S-Mode)
Applikasjonsområde: VAV-enheter i komfort-applikasjoner
Applikasjon: VAV/CAV, posisjonsregulering

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
SMV-D3-MOD

SMV-D3-MOD

VAV-Compact-enhet – med VAV-regulator, dynamisk Δp-sensor og spieldaktuator, 20 Nm, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Applikasjonsområde: VAV-enheter i komfort-applikasjoner
Applikasjon: VAV/CAV, posisjonsregulering

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
SMV-D3-MP

SMV-D3-MP

VAV-Compact-enhet – med VAV-regulator, dynamisk Δp-sensor og spieldaktuator, 20 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Applikasjonsområde: VAV-enheter i komfort-applikasjoner
Applikasjon: VAV/CAV, posisjonsregulering

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
VRU-D3-BAC

VRU-D3-BAC

VAV-Universal – modulær løsning for VAV/kanaltrykkreguelering med dynamisk Δp-sensor, kan kombineres med ekstern VST-spieldaktuator.
Applikasjonsområde: VAV-enheter eller reguleringsspjeld i komfortventilasjonssystemer

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
VRU-M1-BAC

VRU-M1-BAC

VAV-Universal, modulær reguleringsløsning med integrert Δp-sensor for kontaminerte medier. Kan kombineres med spieldaktuator som er optimalt egnet for VAV/luftkanaltrykk-applikasjonen. Bruksområde: tekniske bygningsinnretninger, HVAC-systemer

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

VAV-Universal, modulær reguleringsløsning med integrert Δp-sensor for kontaminerte medier. Kan kombineres med spieldaktuator som er optimalt egnet for romtrykksapplikasjonen. Bruksområde: tekniske bygningsinnretninger, HVAC-systemer

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
LF24-VST

LF24-VST

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon for VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
LM24A-VST

LM24A-VST

Roterende aktuator for VRU, 5 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
LMQ24A-VST

LMQ24A-VST

Roterende aktuator for VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2.5 s, IP54

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
NF24A-VST

NF24A-VST

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon for VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
NKQ24A-VST

NKQ24A-VST

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon for VRU, 6 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
NM24A-VST

NM24A-VST

Roterende aktuator for VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
NMQ24A-VST

NMQ24A-VST

Roterende aktuator for VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
SF24A-VST

SF24A-VST

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon for VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
SM24A-VST

SM24A-VST

Roterende aktuator for VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
SMQ24A-VST

SMQ24A-VST

Roterende aktuator for VRU, 16 Nm, AC/DC 24 V, 7 s, IP54

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
LHV-D3-MP

LHV-D3-MP

VAV-Compact-enhet – med VAV-regulator, dynamisk Δp-sensor og lineær aktuator, 150 N, MP-Bus, 0/2...10 V
Applikasjonsområde: VAV-enheter i komfort-applikasjoner
Applikasjon: VAV/CAV, posisjonsregulering

Kun tilgjengelig via produsenter av VAV-bokser
CR24-A1

CR24-A1

Romtemperatur-regulator med 1 sekvens, Utgang 2...10 V: VAV, Kjøling, Oppvarming (change-over), AC 24 V, uten driftselementer

Listepris: NOK 2 452,00
Legg til i prosjektliste
CR24-A2

CR24-A2

Romtemperatur-regulator med 2 sekvenser, Utgang 2...10 V: VAV / kjøling, Utgang 3-punkts: oppvarming, AC 24 V, uten driftselementer

Listepris: NOK 2 756,00
Legg til i prosjektliste
  • 1
  • 2
  • 3