3. Spjeldventiler

D6125WL



Lær mer
Tilbake til produktkategori
D6125WL

D6125WL

Spjeldventil, 2-veis, DN 125, Lugget typer PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 310 m³/h, Kvmax 990 m³/h, Medie-temperatur -20...120°C [-4...248°F]

Listepris
NOK 5 712,00
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
  • Valg av aktuator
  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Produktvideoer
  • Detaljer
Valg av aktuator
Aktuatorparametere
Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for D6125WL
Konfigurerbar
Velg nødvendig variant

Velg hvordan ventilaktuator-kombinasjonen skal leveres

Trenger du en rørkobling?
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
    ZD6N-H150

    ZD6N-H150

    Spak for spjeldventiler DN 125...150

    Listepris: NOK 651,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    ZD6N-S150

    ZD6N-S150

    Snekkegir for spjeldventiler DN 125...300

    Listepris: NOK 1 606,00
    Din pris: ...
    Legg til i prosjektliste
    Produktvideoer

    Fordeler med motorstyrte brannspjeld

    Spill av nå Del via e-post

    Fordeler med motorstyrte brannspjeld

    Spill av nå Del via e-post
    Detaljer

    Spesifikasjoner

    Mønster
    2-veis
    kvs
    310 m³/h
    Medium
    Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
    Mediumtemperatur
    -20...120°C [-4...248°F]
    Strømningskarakteristikk {verktøy}
    0...100%: S-form / lineær; 0...60%: likeprosentlig
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    Luftbobletett, lekkasejfaktor A