Velg hvordan ventilaktuator-kombinasjonen skal leveres
Trenger du en rørkobling?
Reguleringsventil, 2-veis, DN 25, Innvendige gjenger, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 10 m³/h, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F]
For optimal energieffektivitet i varmeapplikasjoner anbefaler vi bruk av våre tilsvarende isolasjonsskall.
Det passende isolasjonsskallet kan du finne i tilbehøret for dette produktet.
Designdata: Designdata
Velg hvordan ventilaktuator-kombinasjonen skal leveres
Trenger du en rørkobling?
Isolasjonsskall for ventil R2.., DN 25
kun for ikke-kondenserende applikasjoner
Rørkupling for kuleventil med innvendige gjenger, DN 25, Rp 1", R 1"
Spindelvarmer for kuleventil DN15...50, AC/DC 24 V, 20 W