• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Reguleringsventiler

R7032R16-B3/SR230P



Lær mer
Tilbake til produktkategori
R7032R16-B3/SR230P

R7032R16-B3/SR230P

Reguleringsventil, 3-veis, DN 32, Flens, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Medie-temperatur -10...100°C [14...212°F]
Roterende aktuator (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 90 s, IP66/67
Aktuator leveres separat

Listepris
NOK 11 595,00
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
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Forlenger ventilhals for kuleventil DN15...50

Listepris: NOK 1 739,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

P10000A

P10000A

Tilbakemeldingspotensiometer 10 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P1000A

P1000A

Tilbakemeldingspotensiometer 1 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P140A

P140A

Tilbakemeldingspotensiometer 140 Ω tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
HH230

HH230

Oppvarming, med mekanisk hygrostat

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
HT230

HT230

Oppvarming, med justerbar termostat

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
S2A GR

S2A GR

Hjelpebryter 2x SPDT tilbehør, grå

Listepris: NOK 1 226,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZR24-2

ZR24-2

Spindelvarmer for kuleventil DN15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Listepris: NOK 1 369,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Mønster
3-veis
kvs
16 m³/h
Medium
Water, water with glycol up to max. 50% vol.
Mediumtemperatur
-10...100°C [14...212°F]
Medie-temperatur merknad
  • Ved en mediumtemperatur på -10...2 °C anbefales det en spindelvarmer eller en ventilhalsforlenger.
  • Den tillatte væsketemperaturen kan være begrenset, avhengig av type aktuator. Begrensninger kan finnes i databladet for den respektive aktuatoren.
Stengetrykk
600 kPa
Differansetrykk Δpmax
100 kPa
Strømningskarakteristikk {verktøy}
A – AB: likeprosentlig; B – AB: lineær
Lekkasjefaktor {verktøy}
A – AB: luftbobletett, lekkasjefaktor A; B – AB: Lekkasjeklasse I, 1...2% av Kvs verdien
Rørtilkobling
Flens

Spesifikasjoner aktuator

Spenning AC/DC
AC 100...240 V
Effektforbruk (i gang)
3 W
Effektforbruk (holdt)
0.6 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
7 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm² (halogenfri)
Regulatortype
  • Åpne/lukke
  • 3-punkt
Beskyttelseskategori
IP66/67
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 4X
Kapslingstype
UL Enclosure Type 4X