3. Reguleringsventiler

R7050R25-B3/SR24A-SR



Lær mer
Tilbake til produktkategori
R7050R25-B3/SR24A-SR

R7050R25-B3/SR24A-SR

Reguleringsventil, 3-veis, DN 50, Flens, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 25 m³/h, Medie-temperatur -10...100°C [14...212°F]
Roterende aktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54
Aktuator leveres separat

Listepris
NOK 11 348,00
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
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Forlenger ventilhals for kuleventil DN15...50

Listepris: NOK 1 739,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

S1A

S1A

Hjelpebryter 1x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 813,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
S2A

S2A

Hjelpebryter 2x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 1 083,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P10000A

P10000A

Tilbakemeldingspotensiometer 10 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P1000A

P1000A

Tilbakemeldingspotensiometer 1 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P140A

P140A

Tilbakemeldingspotensiometer 140 Ω tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZR24-2

ZR24-2

Spindelvarmer for kuleventil DN15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Listepris: NOK 1 369,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner ventil

Mønster
3-veis
kvs
25 m³/h
Medium
Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
Mediumtemperatur
-10...100°C [14...212°F]
Medie-temperatur merknad
  • Ved en mediumtemperatur på -10...2 °C anbefales det en spindelvarmer eller en ventilhalsforlenger.
  • Den tillatte væsketemperaturen kan være begrenset, avhengig av type aktuator. Begrensninger kan finnes i databladet for den respektive aktuatoren.
Stengetrykk
600 kPa
Differansetrykk Δpmax
100 kPa
Strømningskarakteristikk {verktøy}
A – AB: likeprosentlig; B – AB: lineær
Lekkasjefaktor {verktøy}
A – AB: luftbobletett, lekkasjefaktor A; B – AB: Lekkasjeklasse I, 1...2% av Kvs verdien
Rørtilkobling
Flens

Spesifikasjoner aktuator

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
2.5 W
Effektforbruk (holdt)
0.4 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
5 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Regulatortype
DC 2...10 V